産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-img1-img1-003-LEF.jpg)
クリーンシリーズ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | MAX.14 | MAX.500 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | MAX.25 | MAX.500 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.500 | 8,16 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | MAX.55 | MAX.500 | 10,20 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | MAX.18 | MAX.500 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | MAX.20 | MAX.900 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.1000 | 8,16 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | MAX.60 | MAX.1000 | 10,20 |
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド 11-LEFG
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-img1-LEFS.jpg)
クリーンシリーズ
・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
駆動方式 | 型式 | ストローク (mm) |
---|---|---|
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-img1-004-LEJS.jpg)
クリーンシリーズ
・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
・最大可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・最大加減速度:20000mm/S2
・クリーン仕様
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1200 | 8,16 |
ACサーボモータ | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1200 | 10,20 |