産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSQA | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
基本形 | MSQB | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |