産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
ミニチュア管継手 M
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |