産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
ミニロータリアクチュエータ CRJ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 基本形 | 揺動角度 外部ストッパ付 |
---|---|---|---|---|
CRJ | シングル | 05,1 | 90°100°180°190° | 90°180° |
産業用ロボット向機器
クリーンロボットフットプリント向上
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 基本形 | 揺動角度 外部ストッパ付 |
---|---|---|---|---|
CRJ | シングル | 05,1 | 90°100°180°190° | 90°180° |