産業用ロボット向機器
溶接ロボット 耐スパッタ
スピードエキゾーストコントローラ ASV
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
タイプ | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
スピードエキゾースト コントローラ | ASV120F・220F | M3、M5 |
スピードエキゾースト コントローラ | ASV310F・410F・510F | 1/8~1/2 |
産業用ロボット向機器
溶接ロボット 耐スパッタ
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
スピードエキゾースト コントローラ | ASV120F・220F | M3、M5 |
スピードエキゾースト コントローラ | ASV310F・410F・510F | 1/8~1/2 |