イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
カートリッジ
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZS42 | デュアルACタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS41 | フィードバックセンサタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS40 | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
イオナイザ ファンタイプ IZF
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ-
・最薄 厚さ40mm
・最速 高速除電0.5秒
・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
・安定した除電性能/メンテナンス性向上
シリーズ | 最大風量 | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | コロナ放電方式 | ±13V |
IZF21 | 1.8m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
IZF31 | 4.4m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |