理化学 / 医療業界向機器
汎用機器・計測機器 純水用機器
フロースイッチ
3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製フロースイッチ
-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~70℃
・PVCチューブ外径:25A、30A
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 10~100 30~250 |
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製フロースイッチ

-
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2D | 0.4~4 1.8~20 4.0~40 |