理化学 / 医療業界向機器
汎用機器・計測機器 恒温・乾燥
サーモ恒温槽
ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
-
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 丸型構ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |
ペルチェ式サーモ恒温槽(オーダーメイド) INR
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |