理化学 / 医療業界向機器
汎用機器・計測機器 撹拌
フィンガバルブ
フィンガバルブ VHK
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
-
・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示。
・小さなツマミ操作力(0.04~0.14N・m)
・難燃タイプ(VHK□R)
※フィンガバルブVHKは新タイプにモデルチェンジしました。
VHK-Aシリーズを選定願います。
名称 | シリーズ | 種類 | 接続口径 |
---|---|---|---|
フィンガバルブ | VHK2 | 2ポート弁 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |
フィンガバルブ | VHK3 | 3ポート弁 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |