理化学 / 医療業界向機器
汎用機器・計測機器 天びん
イオナイザ
イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
カートリッジ
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZS42 | デュアルACタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS41 | フィードバックセンサタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS40 | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
IO-Link対応機器 » イオナイザ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
-
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
・電位振幅:25V以下
・高速除電:最速0.1S
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ
・エアなしでも除電可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) バータイプ | デュアルAC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) バータイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT40 バータイプ | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) ノズルタイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
イオナイザ IZS31
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるオフセット電圧制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のオフセット電圧を正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せてカートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
シリーズ | イオン発生方式 | イオンバランス |
---|---|---|
IZS31 | コロナ放電式 | ±30V(ステンレス電極計の場合±100V) |
イオナイザ/ノズルタイプ IZN10E
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ-
・薄型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
・軽量:33%削減 120g→80g
・オフセット電圧:±10V
・用途に応じたノズル選択可能。
省エネノズル(近距離除電)
大流電ノズル(遠距離除電)
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|
IZN10E | コロナ放電式 | 省エネノズル:±10V以内 大流量ノズル:±15V以内 |
イオナイザ ファンタイプ IZF
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ-
・最薄 厚さ40mm
・最速 高速除電0.5秒
・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
・安定した除電性能/メンテナンス性向上
シリーズ | 最大風量 | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | コロナ放電方式 | ±13V |
IZF21 | 1.8m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
IZF31 | 4.4m3/min | コロナ放電方式 | ±5V |
イオナイザ付除塵ボックス ZVB
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ付除塵ボックス-
・除電・除塵・集塵の作業を1台のボックスに集約!
・様々な大きさのワークに対応
電子部品、レンズ、スマートフォン、ランプカバー、化粧品ケース、
家電製品の部品
・イオンブローとエアブローを別構造にし、除電・除塵効率をUP!
シリーズ | サイズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 |
---|---|---|---|
ZVB20 | A4 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
ZVB40 | A3 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
表面電位センサ IZD10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位シリーズ | 測定電位 | 出力電圧 | 有効検出距離 |
---|---|---|---|
IZD10-110 | ±0.4kV(検出距離25mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 10~50mm |
IZD10-510 | ±20kV(検出距離50mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 25~75mm |
表面電位センサモニタ IZE11
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位シリーズ | 定格測定範囲 | 設定最小単位 | 出力 |
---|---|---|---|
IZE11 | -0.4kV~+0.4kV -20kV~+20kV | 0.001kV(±0.4kV時) 0.1kV(±20kV時) | スイッチ出力×2+アナログ出力 (1~5V、4~20mA) |
ハンディ表面電位計 IZH10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位シリーズ | 定格帯電量範囲 | 表示最小単位 |
---|---|---|
IZH10 | ±20.0kV | 0.1kV(±1.0~±20.0kV) 0.01kV(0~±0.99kV) |