理化学 / 医療業界向機器
汎用機器・計測機器 液送・圧送・加圧・減圧
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
プロセスポンプ/複動ポンプ PA/PAX
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PA3□□0 | 自動運転型 | 1~20 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
PA3□13 | エアオペレート型 | 0.1~12 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
PAX1□12 | 脈動減衰器内蔵 自動運転型 | 0.5~10 | ADC12(アルミニウム) SCS14(ステンレス) |
プロセスポンプ/単動ポンプ PB
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (mL/min) | ボディ接液部材質 |
---|---|---|---|
PB1011A | 電磁弁内蔵型 | 8~2000 | ポリプロピレン SUS316 |
PB1013A | エアオペレート型 | 8~1000 | ポリプロピレン SUS316 |
PB1313A | エアオペレート型 | 8~1000 | NewPFA (フッ素樹脂) |
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ

-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |