理化学 / 医療業界向機器
汎用機器・計測機器 液送・圧送・加圧・減圧
フロースイッチ
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ

-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 |
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製フロースイッチ

-
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2D | 0.4~4 1.8~20 4.0~40 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
・温度センサ一体化。
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
・IO-Link(オーダーメイド)
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |