フィッティング(管継手)
ワンタッチ管継手 KQ2
管継手&チューブ » 汎用管継手-
・真空-100kPa~使用可能。
・ボディ形状:全51機種
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
・適用チューブ外径
真円形
ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
長円形
ミリ:ø3.2, ø4, ø6
インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
シリーズ | リリースブッシュ形状 | サイズ | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQ2 | 長円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 真円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
金属ワンタッチ管継手 KQB2
管継手&チューブ » 汎用管継手アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQB2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316インサート管継手 KFG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150℃ ナット材質PFA:0~200℃ |
Sカプラー KK/KKH
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
Sカプラーステンレスタイプ KKA
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

-
・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
・ノングリース。
・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
シリーズ | 接続ねじ |
---|---|
KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |
Sカプラー KK130
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)-
・Cv値:34%アップ※
・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
・軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ(R, NPT) |
---|---|---|
KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |