![温控器的设置方案 弧焊机(水冷)的场合](/assets/products/solutions/zh-cn/chiller/arc/mainimg.jpg)
|使用实例
【装置】 水冷弧焊
![](/assets/products/solutions/zh-cn/chiller/arc/application/01.jpg)
规格 | CO2焊接 (400 A) |
---|---|
温控器型号 | HRS018-A-20-T + HRS-BP001 (旁路配管) |
用途 |
工程机械的零部件焊接
用温控器代替散热器。 |
效果 |
可维持设定温度,使焊接芯片的寿命大幅延长,节约成本。
⇒大幅减小更换芯片的成本 |
【装置】 通用TIG焊机
![](/assets/products/solutions/zh-cn/chiller/arc/application/02.jpg)
规格 | 额定输出电流值 300A |
---|---|
温控器形式 |
HRSE018-A-20-T
HRSE012-A-20-T + HRS-BP001 (旁路配管) |
用途 |
不锈钢水箱的焊接
用温控器代替散热器。 |
效果 | 能够稳定水温,降低钨电极与电源线的损耗,筒夹的寿命也会提高。焊枪的升温得到抑制后,可实现连续的手工焊接作业。 |
【装置】 水冷焊机(串联焊接)
![](/assets/products/solutions/zh-cn/chiller/arc/application/03.jpg)
规格 | CO2焊接 (450 A) + CO2焊接 (400 A)的串联 |
---|---|
温控器型号 | HRS050-A-20 + HRS-BP004 (旁路配管) |
用途 | 对于厚物体的连续焊接工艺,以前使用2台散热器,现可减少为1台冷却装置,且芯片寿命会更长。 |
效果 | 使用散热器时,焊接开始后水温会立刻上升,芯片很快失效。而使用温控器时,焊接开始后水温会立刻被稳定在设定温度,提高芯片寿命。另外还可减少焊渣喷溅、稳定焊道。 |
【装置】 等离子焊机
![](/assets/products/solutions/zh-cn/chiller/arc/application/04.jpg)
规格 | 等离子焊机 (300 A) |
---|---|
温控器型号 | HRS050-A-20 + HRS-BP004 (旁路配管) |
用途 | 用于冷却等离子焊接机器人的水冷焊枪。 |
Effect | 对于辐射热较高的等离子焊接,也能提供水温稳定的冷却水。比起昂贵的氩气紊流抑制效果成本低,且能降低焊枪芯片的损耗。 |