|电阻焊机的温控器方案
您是否遇到了这些问题?

地下水
由于温度过低,夏天会发生结露
引起故障!

地下水
有藻类
焊接装置内会附着藻类
引起故障!

自来水
花费自来水费(成本)

散热器式循环装置或冷却塔
夏天水温上升
品质降低、影响寿命!

地下水
设定在20~25度
不会发生结露
温控器不会产生异物,水质稳定。
定期更换冷却水可防止藻类滋生
冷却塔
夏天时水温也稳定
焊芯寿命提高,减少维护工时。
由于是密闭式结构,即使周围环境恶劣,也不会受环境中粉尘的影响。
自来水
循环使用水箱内的水
大幅降低成本
散热器式循环装置
夏天时水温也稳定
焊芯寿命提高,减少维护工时。
由于是密闭式结构,即使周围环境恶劣,也不会受环境中粉尘的影响。
温控器与散热器式循环装置的区别

散热器式循环装置没有冷冻机,仅通过风扇使冷却水降温,因此无法将温度降至环境温度以下,在不同季节水温也会不同。
温控器的冷却位置
交流……电极(上下)、变压器(内置)
直流……电极(上下)、变压器(内置)
晶体管(半导体开关元件)