系列 |
特点 |
设定温度范围 |
冷却能力 |
冷却方式 |
温度稳定性 |
电源 |
循环液 |
 |
- 风冷型温控器的设置操作方法简单,在任何地方都能提供冷却水。
- 广泛应用于激光加工机/分析装置/LCD制造装置/模具温控等领域。
- 外形紧凑:W377×H615×D500mm,40kg(HRS012/018/024)。
- 有定时运转、液面下降提示、停电复归、防冻结等功能。
- 有自我诊断功能
- 无需加热器,可利用冷冻回路排出的热量加热循环液。
- 静音设计:70dB(A)
(HRS100/150)
- 可设置于室外:IPX4
(HRS100/150)
|
5 to 40℃ |
1.3kW
1.9kW
2.4kW
3.2kW
5.1kW
5.9kW
(60Hz时)
|
风冷
水冷
|
±0.1℃ |
单相 100 VAC
(50/60 Hz)
单相 115 VAC
(60 Hz)
单相
200 to 230 VAC
(50/60 Hz)
|
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液
(15%)
|
 |
5 to 35℃ |
9kW |
风冷
水冷
|
±0.5℃ |
单相
100 VAC
(50/60 Hz)
单相
115 VAC
(60 Hz)
单相
200 to 230 VAC
(50/60 Hz)
|
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液
(15%)
|
 |
5 to 35℃ |
9.5kW
14.5kW
(60Hz时)
|
风冷
水冷
|
±0.1℃
|
单相 100 VAC
(50/60 Hz)
单相 115 VAC
(60 Hz)
单相
200 to 230 VAC
(50/60 Hz)
|
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液
(15%)
|
 |
- 三变频器使消耗功率削减53%,实现了出色的节能效果
- 体积小省空间:W377×H1080×D970mm
- 静音设计:最大66dB
- 最高使用环境温度:45°C
|
5 to 40℃ |
9.5kW |
风冷
水冷
|
±0.1℃ |
三相 200 VAC
(50 Hz)
三相
200 to 230 VAC
(60 Hz)
三相
380 to 415 VAC
(50/60 Hz)
|
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液
(15%)
|
 |
- 三变频器实现了出色的节能效果
- 可设置于室外:IPX4
- 最高使用环境温度:45°C
- 省空间、重量仅为280kg
(HRSH250/300)
|
5 to 35℃ |
10kW
15kW
20kW
25kW
28kW
|
风冷
水冷
|
±0.1℃ |
三相 200 VAC
(50 Hz)
三相
200 to 230 VAC
(60 Hz)
三相
380 to 415 VAC
(50/60 Hz)
|
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液
(15%)
|
 |
- 功能简单的基本型温控器
- 三重控制实现了大幅节能,消耗功率可减少33%
- 体积小,重量仅为32kg
(100 V规格)
- 无需维护:采用磁力泵
- 静音设计:55 dB (A)
|
5 to 40℃ |
1.2kW
1.6kW
2.2kW
(60Hz时)
|
风冷
|
±2.0℃ |
単相 100 VAC
(50/60 Hz)
単相 200 VAC
(50/60 Hz)
単相
230 VAC
(50/60 Hz)
|
清水
乙二醇水溶液
(15%)
|