製品情報 »
製品選定ガイド »
管継手・駆動制御機器(スピードコントローラ)・チューブ »
チューブ・オーダーメイド仕様
製品選定ガイドチューブ


オーダーメイド内容 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TS | TU | TUS | TUZ | TCU | TFU | TAU | TL/TIL | TH/ TIH |
TPH | TPS | ||
X3 | リール巻 | X3 | X3 | X3 | X3 | ||||||||
注1)X217 | 食品衛生法適合 | X217 | |||||||||||
X4 | 色変更(10mタバ巻) | X4 | |||||||||||
X4 | 心数変更 (10mタバ巻、各色) |
X4 | |||||||||||
X6 | コイル巻数、色変更 | X6 | |||||||||||
X100 | 色変更、 表面抵抗10°Ω |
X100 | |||||||||||
10- | クリーン | 10- | 10- | 10- | 標準 | 標準 | 標準 | ||||||
注1)X64 | 強化ダンボール仕様 長尺リール巻 |
X64 | X64 | ||||||||||
X73 | 耐摩耗フラットタイプ (多心・同色仕様) |
X73 | |||||||||||
X169~X172,X204 | 多心・多色仕様 | X169~X172, X204 |
|||||||||||
注1)X192 | コイル2心多色 | X192 | |||||||||||
注1)X193 | コイル3心多色 | X193 | |||||||||||
注1)X198 | コイル2心多色 ストレート部 長さ選択式 |
X198 | |||||||||||
注1)X199 | コイル3心多色 ストレート部 選択式 |
X199 | |||||||||||
注1)X214 | FDA (米国食品医薬局) 適合 |
X214 |
注1)別途お問合せください。