製品情報 »
製品選定ガイド »
管継手・駆動制御機器(スピードコントローラ)・チューブ »
用途別・テーマ別:低速制御
製品選定ガイド用途別・テーマ別
管継手・
駆動制御機器
(スピードコントローラ)・
チューブ


低速シリンダの速度制御に最適
低速制御
-
-
制御流れ側有効断面積:1/10(標準品比)。
ニードル回転数:10〜20回転。
デュアルタイプは小口径シリンダの低速制御に適しています。
低速シリンダ
型式 最低使用ピストン速度 CJ2X-Z 1mm/s CUX 10・16:1mm/s, 20・25・32:0.5mm/s CQSX 10・12:1mm/s, 20・25:0.5mm/s CQ2X-Z 0.5mm/s CM2X-Z 0.5mm/s