开关/传感器
» 技术用语 - 标准用语

●CE标识
CE标识是表明从日本向欧盟各国出口(或流通)的设备及产品符合EC指令的必要标识。
本公司产品,受低电压指令(用电安全相关的规定)、EMC指令(电磁兼容性相关的规定)之一或两者共同的约束。
压力传感器,使用电压为DC24V,不适用于低电压指令(AC500~1000V或DC75V~1500V)。
压力传感器,在第三方机构进行EMC试验, 并标明CE标识(自我声明)。
元件最终会作为零件组装入用户的机器,因此用户需要自行确认组装入用户的机器、设备后是否符合EC指令。
●防护等级
防护等级、IP:(International Protection)是对于防尘和防水的国际标准(IEC 60529)。
IP40:直径超过1.0mm的电线等无法侵入其内部,但没有专门的防水保护。
IP65:粉尘无法侵入其内部。各个方向的水流直接喷溅也不会受到影响。
IP67:粉尘无法侵入其内部。在有限时间内浸入水中也不会受到影响。
●UL/CSA标准
UL/CSA标准是北美地区(美国、加拿大)的电气产品的安全性的标识,美国使用UL标准,加拿大使用CSA标准。两种标准都是以防止因电气产品引起的触电及火灾为目的制定的。
压力传感器使用电压为DC24V,不属于触电的判定范围,但已考虑火灾的相关问题。
压力传感器有获得UL/CSA认证的型号。(配合使用的直流电源请使用UL认证的产品。详细情况请确认各产品的使用说明书。)