开关/传感器
» 技术用语 - 功能说明

●自动移位系统
概要
当供给压力改变时,修正开关输出的压力设定值的功能。
输入自动位移信号后,供给压力增加50KPa时,压力设定值也会增加50KPa。
用途
用于应对吸附确认时的供给压力改变对策。
●自动预调功能
概要
在吸附确认时使用,可自动设定为最合适的设定值的机能。
用途
用于简化吸附确认的设定。
●键锁功能
概要
设定时,不会进行特定的键操作以外的操作的功能。
用途
用于防止误操作。
●拷贝功能
可以从主侧的传感器的设定值拷贝至从侧的传感器。
可以减少设定的工作量,防止输入设定值的的失误。
最多可以同时进行10台的拷贝。
(最大传输距离4m)
●节电模式
可以选择节电模式。
30内无按键操作时,转变为节电模式的功能。
工厂发货时,设定为正常模式(节电模式关闭)。
(在节电模式下,小数点及动作指示灯(只在开关输出开启时)呈闪烁状态。)
●防止振荡机能
概要
防止检出瞬间的压力变化的功能。
在设定的响应时间内,对测定到的压力值进行平均化处理。
用途
用于执行器或真空发生器运行时,以防止检出供给压力瞬时下降的异常压力的情形。
●显示值微调整功能
概要
消除输出值差异,统一显示值的功能。
用途
用于使用多个传感器时,消除个体差异,统一各传感器的显示值。
●峰值・谷值显示功能
概要
检测并显示变化中压力的峰值(最高值)及谷值(最低值)的功能。
用途
用于确认测定中压力的最大值、最小值。