开关/传感器
» 工件位置确认开关

3色显示 数字式位置传感器 ISA3
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 额定距离范围 | 配管规格 供给侧 | 配管规格 检测側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换接头, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换接头, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换接头, G 1/8 |