开关/传感器
» 空气用 压力开关 / 传感器 - 传感器・放大器一体型

3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20 (F) ISE20 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20A (F) ISE20A | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X573~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X576~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空气 |
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空气 |
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 通用流体 |
2色显示式高精度数字式压力开关 ZSE30A(F)/ISE30A
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ZSE30AF | 混合压 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空压 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正压 | -0.100~1.000MPa |
2色显示式高精度数字式微压传感器 ZSE30AF-X576~X580
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ZSE30AFX576 | 混合压 | –500~500Pa |
ZSE30AFX577 | 混合压 | –1.000~1.000kPa |
ZSE30AFX578 | 混合压 | –2.00~2.00kPa |
ZSE30AFX579 | 混合压 | –5.00~5.00kPa |
ZSE30AFX580 | 混合压 | –10.00~10.00kPa |
薄型数字式压力传感器 ZSE10(F)/ISE10
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ZSE10F | 混合压 | -100.0~100kPa |
ZSE10 | 真空压 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10 | 正压 | -0.100~1.000MPa |
小型压力开关 ZSE1/ISE1
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 设定压力范围 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空压 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正压 | 0~100kPa |
ISE1 | 正压 | 0~1MPa |
小型压力开关 ZSE2/ISE2
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 设定压力范围 |
---|---|---|
ZSE2 | 真空压 | 0~-101kPa |
ISE2L | 正压 | 0~100kPa |
ISE2 | 正压 | 0~1MPa |
微型电子式压力确认开关 PS1000/1100/1200
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 设定压力范围 |
---|---|---|
PS1000 | 正压 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残压用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |