开关/传感器
» 空气用 压力开关 / 传感器 - 传感器 / 控制器

小型空气压压力传感器 PSE53□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE531 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE533 | 混合压 | -101~101kPa |
PSE532 | 正压 | 0~101kPa |
PSE530 | 正压 | 0~1MPa |
小型空气压力传感器/开关 PSE54□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE541 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE543 | 混合压 | -100~100kPa |
PSE540 | 正压 | 0~1MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关

系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |