开关/传感器
» 通用流体用 压力开关 / 传感器 - 传感器 / 控制器

通用流体压力传感器 PSE56□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE561 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE563 | 混合压 | -100~100kPa |
PSE564 | 正压 | 0~500kPa |
PSE560 | 正压 | 0~1MPa |
通用流体压力传感器/开关 PSE57□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 | 耐压力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正压 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 混合压 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正压 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正压 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正压 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正压 | 0~10MPa | 30MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关

系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
3画面数字式显示设定器 PSE300AC
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 设定压力范围 | 适合压力传感器 |
---|---|---|
PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |