イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » イオナイザ付除塵ボックス - 仕様・外形寸法図
|仕様
構成要素 | ZVB20 | ZVB40 | |
---|---|---|---|
イオナイザ | タイプ | ノズルタイプ | |
搭載台数 | 1 | 2 | |
イオン発生方式 | コロナ放電式 | ||
電圧印加方式 | 高周波AC 方式 | ||
減衰時間 | 0.3s(1000V→100V) | ||
オフセット電圧 | ±10V 以内(除電距離:ノズルから100mm) | ||
集塵機 | タイプ | 空圧式 バキュームフロー | |
搭載台数 | 1 | 2 | |
供給圧力範囲 | 0.1 ~ 0.7MPa | ||
排気流量 | 410 ~ 1580L/min(ANR) | 820 ~ 3160L/min(ANR) | |
本体 | 使用流体 | 空気(乾燥空気) | |
使用圧力範囲 | 0.2 ~ 0.8MPa | ||
電源電圧 | 85 ~ 264V AC50/60Hz(専用AC アダプタ使用時) | ||
運転時間設定 | 連続/タイマー〔2/5/10s〕 | ||
補助ブロー設定 | 連続ブロー/パルスブロー〔50/100ms 間隔〕 | ||
使用温度範囲 | 0 ~ 55℃注1) | ||
空気消費量注2) | 420L/min(ANR) | 800L/min(ANR) | |
質量注3) | 5.1kg | 9.9kg |
注1)凍結のなきこと
注2)集塵機供給圧力:0.3MPa(ZVB20)/0.4MPa(ZVB40)、補助ブロー供給圧力:0.2MPaに設定したときの空気消費量。当社測定条件による。
注3)オプションパーツを除く全体質量
|外形寸法図
型式 | A | B | C | D | D’注1) | E | F | F’注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVB20 | 211 | 202 | 212 | 310 | 351 | 210 | 297 | 341 |
ZVB40 | 248 | 392 | 298 | 349 | 390 | 400 | 384 | 428 |
注1)D’寸法はレギュレータのハンドルを含む全高寸法
注2)F’寸法は前面スイッチレバーおよび背面排気ポートを含む奥行寸法