イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » コントローラー分離型 バータイプ/イオナイザIZT40/41/42/43シリーズ - 仕様・外形寸法

|仕様
イオナイザ機種 | IZT40 | IZT41(-L)(NPN仕様) | IZT41P(-L)(PNP仕様) | IZT42(-L)(NPN仕様) | IZT42(-L)(PNP仕様) | |
---|---|---|---|---|---|---|
イオン発生方式 | コロナ放電式 | |||||
電圧印加方式 | AC、DC 注1) | AC、DC 注1) | デュアルAC | |||
印加電圧 | ±7,000V | ±6,000V | ||||
オフセット電圧 注2) |
±30V以内 | |||||
エアパージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) | ||||
使用圧力 | 0.5MPa以下 | |||||
保証耐圧力 | 0.7MPa | |||||
接続チューブ径(片側プラグ可) | ミリサイズ:ø4, ø6, ø8, ø10 インチサイズ:ø3/16", ø1/4", ø5/16", ø3/8" |
|||||
消費電流 | 0.7A以下 (連結時1台あたり+0.6A以下) |
0.8A以下 (連結時1台あたり+0.7A以下) |
1.4A以下 (連結時1台あたり+1.3A以下) |
|||
電源電圧 | DC24V±10%(AC100-240V: ACアダプタオプション バー1台時のみ使用可能) | |||||
入力信号 注3) |
イオン発生停止信号 | ― | DC(-)と接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 |
DC(+)と接続 電圧範囲:DC19V〜電源電圧 消費電流:5mA以下 |
DC(-)と接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 |
DC(+)と接続 電圧範囲:DC19V〜電源電圧 消費電流:5mA以下 |
出力信号 注3) |
メンテナンス検知信号 | ― | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) |
最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) |
異常信号 | ||||||
IO-Linkデバイス 注4) | ― | 電圧範囲:DC18V〜30V 消費電流:100mA以下 ※詳細は「IO-Link通信仕様」参照 |
||||
機能 | 高電圧異常放電検知 (検知時イオン発生停止) |
オートバランス、メンテナンス検知、 高電圧異常検知(検知時イオン発生停止)、イオン発生停止入力 |
||||
有効除電距離 | 50〜2000mm | |||||
使用周囲温度使用流体温度 | コントローラ高電圧電源モジュール | 0〜40℃ | ||||
バー | 0〜50℃ | |||||
使用周囲湿度 | 35〜80%Rh(結露なきこと) | |||||
材質 | コントローラ | カバー:ABS,アルミ、 スイッチ:シリコーンゴム 注3) | ||||
高電圧電源モジュール | カバー:ABS,アルミ | |||||
バー | カバー:ABS、 エミッタカートリッジ:PBT、 エミッタ:タングステンまたは単結晶シリコン、 高電圧ケーブル:シリコーンゴム、PVC |
|||||
適合規格 | CE(EMC指令) |
注1)DCは正極、負極いずれかを印加。
注2)帯電物とイオナイザ間の距離300mmにおいて、エアパージありのとき。
注3)トランジスタ入出力対応品
注4)IO-Link対応品
イオナイザ機種 | IZT43(-L)(NPN仕様) | IZT43(-L)(PNP仕様) | |
---|---|---|---|
イオン発生方式 | コロナ放電式 | ||
電圧印加方式 | AC,DC 注1) | ||
印加電圧 | ±6,000V | ||
オフセット電圧 注2) | ±30V以内 | ||
エアパージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) | |
使用圧力 | 0.05MPa〜0.7MPa | ||
接続チューブ径 (片側プラグ可) |
ミリサイズ:φ6 インチサイズ:ø1/4" |
||
消費電流 | 0.4A以下 (連結時1台当たり+0.4A以下) |
||
電源電圧 | DC24V±10% (AC100-240V:ACアダプタオプション ノズル1台時のみ使用可能) |
||
入力信号 注3) | イオン発生停止信号 | DC(-)と接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 |
DC(+)と接続 電圧範囲:DC19V〜電源電圧 消費電流:5mA以下 |
出力信号 注3) | メンテナンス検知信号 | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下(負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下(負荷電流100mA時) |
異常信号 | |||
IO-Linkデバイス 注4) | 電圧範囲:DC18V〜30V 消費電流:100mA以下 ※詳細は「IO-Link通信仕様」参照 |
||
機能 | オートバランス、メンテナンス検知、 高電圧異常検知(検知時イオン発生停止)、イオン発生停止入力 |
||
有効除電距離 | 50〜2000mm | ||
使用周囲温度 使用流体温度 |
コントローラ 高電圧電源モジュール ノズル |
0〜40℃ | |
使用周囲温度 | 35〜65%Rh(結露なきこと) | ||
材質 | コントローラ | カバー:ABS,アルミ,スイッチ:シリコーンゴム 注3) | |
高電圧電源モジュール | カバー:ABS,アルミ | ||
ノズル | 筐体:PBT、ステンレス エミッタカートリッジ:PBT、 エミッタ:タングステン 高電圧ケーブル:シリコーンゴム、PVC、ステンレス |
||
適合規格 | CE(EMC指令) |
注1)DCは正極、負極のいずれかを印加。
注2)帯電物とイオナイザ間の距離300mmにおいて、エアパージありのとき。
注3)トランジスタ入出力対応品
注4)IO-Link対応品
IO-Link通信仕様
IO-Linkタイプ | デバイス |
IO-Linkバージョン | V1.1 |
設定ファイル形式 | IODDファイル 注) |
通信速度 | COM2(38.4kbps) |
最小サイクルタイム | 8.0ms |
プロセスデータ長 | Input Data:13byte、Output Data:9byte |
オンリクエストデータ通信 | 対応 |
データストレージ機能 | 対応 |
イベント機能 | 対応 |
ベンダID | 131(0×0083) |
デバイスID | 581(0×000245) |
注)設定ファイルは、当社ホームページ(https://www.smcworld.com)からダウンロードできます。
質量
コントローラ | 高電圧電源モジュール | |
---|---|---|
IZT40 | 210 | 800 |
IZT41 | 210 | 800 |
IZT42 | 210 | 1350 |
IZT43 | 210 | 680 |
ノズル質量
ノズル | ||
---|---|---|
IZT43 | 高電圧ケーブル1m | 200 |
高電圧ケーブル2m | 310 | |
高電圧ケーブル3m | 440 |
エミッタカートリッジ数、バー質量
バー長さ記号 | 16 | 22 | 34 | 40 | 46 | 58 | 64 | 82 | 112 | 130 | 160 | 190 | 232 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミッタカートリッジ数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | 41 | |
IZT40 IZT41 (バー共通) |
高電圧ケーブル1m | 360 | 420 | 530 | 590 | 650 | 760 | 820 | 990 | 1270 | 1440 | 1720 | 2010 | 2410 | 2580 |
高電圧ケーブル2m | 490 | 550 | 660 | 720 | 780 | 890 | 950 | 1120 | 1400 | 1570 | 1850 | 2140 | 2540 | 2710 | |
高電圧ケーブル3m | 610 | 670 | 780 | 840 | 900 | 1010 | 1070 | 1240 | 1520 | 1690 | 1970 | 2260 | 2660 | 2830 | |
IZT42 | 高電圧ケーブル1m | 520 | 580 | 690 | 750 | 810 | 920 | 980 | 1150 | 1430 | 1600 | 1880 | 2170 | 2570 | 2740 |
高電圧ケーブル2m | 770 | 830 | 940 | 1000 | 1060 | 1170 | 1230 | 1400 | 1680 | 1850 | 2130 | 2420 | 2820 | 2990 | |
高電圧ケーブル3m | 1010 | 1070 | 1180 | 1240 | 1300 | 1410 | 1470 | 1640 | 1920 | 2090 | 2370 | 2660 | 3060 | 3230 |
ACアダプタ(別売手配品)
型式 | IZT40-CG1, IZT40-CG2 |
---|---|
入力電圧 | AC100V〜240V, 50/60Hz |
出力電流 | 1.9A |
使用周囲温度 | 0〜40℃ |
使用周囲湿度 | 35〜65%Rh(結露なきこと) |
質量 | 375g |
適合規格/指令 | CE, cUL |
|外形寸法図
イオナイザ/IZT40/41(-L)

イオナイザ/IZT42(-L)

イオナイザ/IZT43(-L)