イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » ノズルタイプ/イオナイザIZN10シリーズ - 仕様・外形寸法図

|仕様
イオナイザ型式 | IZN10E-□(NPN仕様) | IZN10E-□P(NPN仕様) | |
---|---|---|---|
イオン発生方式 | コロナ放電式 | ||
電圧印加方式 | 高周波AC方式 | ||
印加電圧注1) | 2.5kVAC | ||
オフセット電圧 イオンバランス注2) |
省エネノズル | ±10V | |
大流量ノズル | ±15V | ||
エアパージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) | |
使用圧力注3)注4) | 0.05MPa~0.7MPa | ||
接続チューブ径 | φ6・φ1/4インチ | ||
電源電圧 | DC24V±10% | ||
消費電流 | 80mA以下 | ||
入力信号 | 放電停止信号 | 0Vと接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 |
+24Vと接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 |
リセット信号 | |||
外部スイッチ信号1 | |||
外部スイッチ信号2 | |||
出力信号 | 放電信号 | 最大負荷電流:40mA 残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
最大負荷電流:40mA 残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時) |
異常信号 | |||
メンテナンス信号 | |||
有効除電範囲 | 20~500mm | ||
周囲温度(使用時・保存時) | 0~55℃ | ||
周囲湿度(使用時・保存時) | 35~65%RH(結露なきこと) | ||
材質 | 筐体 | ABS・ステンレス | |
ノズル | ステンレス | ||
エミッタ | タングステン | ||
耐衝撃 | 100m/s2 | ||
本体重量 | 省エネノズル | 70g | |
大流量ノズル | 70g | ||
配管用めねじ | 75g | ||
ブラケット質量 | L型ブラケット | 30g | |
首振りブラケット | 40g | ||
DINレール取付ブラケット(単体) | 40g | ||
適合規格/指令 | CE UL, CSA RoHS |
注1)1000MΩ、5pFプローブにおける測定値
注2)米国ANSI規格(ANSI/ESD、STM3.1-2006)に定められている帯電プレート(寸法:150×150mm、静電容量:20pF)を対象とし、帯電プレートと
イオナイザ間の距離100mm、エアパージ0.3MPa(省エネノズル)/0.1MPa(大流量ノズル)における測定値。
注3)エアパージなしでは除電できません。ノズル内部のオゾン濃度が上昇し、本製品や周囲機器に悪影響を与える可能性があるため、
イオン発生中は必ずエアパージをしてください。
注4)本製品の動作中、一時的にエアパージを停止する場合は、ノズル内部のオゾン濃度上昇を避けるため、放電停止信号入力をOFFにして放電を
停止してください。
注5)IZN10E-11(配管用めねじ)使用時は、カタログの注意事項をご参照ください。
|外形寸法図
省エネノズル/IZN10E-01□(06,07) 大流量ノズル/IZN10E-02□(06,07)

ワンタッチ管継手エルボ/ IZN10E-□□(16,17)

配管用めねじ(Rc1/8)/ IZN10E-11□□