イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » ハンディ表面電位計IZH10シリーズ - 仕様・外形寸法図

|仕様
項目 | IZH10 | |
---|---|---|
定格帯電量範囲 | ±20.0kV | |
表示最小単位 | 0.1kV(±1.0kV~±20.0kV)、0.01kV(0~±0.99kV) | |
測定距離 | 50mm(検出部と被測定物間) | |
電源注1) | DC1.5V単三形アルカリ乾電池2本(連続使用15時間以上注2)) | |
表示精度 | ±5%F.S.±1digit | |
耐環境 | 保護構造 | IP40 |
使用温度範囲 | 動作時:0~40℃、保存時:-10~60℃(ただし氷結および結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%R.H.(ただし結露しないこと) | |
耐振動 | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは 加速度98m/s2の小さい方にてX,Y,Z各方向2時間(無通電) |
|
耐衝撃 | 100m/s2 X,Y,Z各方向3回(無通電) | |
材質 | 表示部:PC/ABS センサ部:ABS | |
質量 | 85g(乾電池含まず) | |
規格 | CEマーキング | |
付属品 | アース線、ソフトケース |
注1)単三形アルカリ乾電池2本は付属されておりませんので、別途ご用意ください。
注2)常温で新品のアルカリ乾電池を使用した場合。
|外形寸法図