|REACH(EC 規則 No 1907/2006)
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
REACH 規則は、2007年6月1日に発効した化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度です。
人の健康や環境の保護、また、EU市場内での物質の自由な流通により、競争力と技術革新を強化することも目的にしています。
SMCの製品は、成型品に該当します。
1. 意図的放出に関連する登録義務
⇒SMC製品は、原則、意図的放出物質がないとの認識でいます。
ただし、お客様の使用物質により該当する場合があります(例、AL*ルブリケータなど)
2. 高懸念物質(SVHC)に関連する届出義務および情報伝達義務
⇒2021/7までの公表SVHC【219物質】の含有を下記に示します。【( )は、CAS番号を示します。】)
1. 鉛(7439-92-1)
:一部の製品に使用している鋼材・銅合金【快削性向上】に使用しています。
RoHS指令【2011/65/EU、2015/863/EU】の適用除外材料に該当します。
製品重量比で含有率は、0.1%を超える製品が一部にあります。【一部の継手・シリンダ・電磁弁他】
2. 塩化コバルト(7646-79-9):一部の製品(露点チェッカーに使用)、梱包用乾燥剤に使用している場合があります。
製品重量比で含有率は、0.1%未満です。(机上算出)
3. 無水四ホウ酸ナトリウム、四ホウ酸ナトリウム五水和物、四ホウ酸ナトリウム十水和物、
四ホウ酸二ナトリウム(1330-43-4,12179-04-3,1303-96-4,12267-73-1)
:ガラス成分として使用している場合があります。製品重量比で含有率は、0.1%未満です。(机上算出)
4. 酸化鉛(II)【一酸化鉛】(1317-36-8)
:一部電子部品の封止材などとして使用している場合があります。
製品重量比で含有率は、0.1%未満です。(机上算出)
5. ビスフェノールA【BPA】(80-05-7)
:一部樹脂の原料、接着剤添加剤として使用している場合があります。
製品重量比で含有率は、0.1%未満です。(机上算出)
6. その他:生産工程上使用している場合がありますが製品含有量は、0.1% 未満です。(机上算出)
(例)ホウ酸(10043-35-3):メッキ処理剤として使用している場合があります。
【参考:非RoHS品】:DBP(84-74-2)、DEHP(117-81-7)、BBP(85-68-7)【非RoHS品】
:ゴム/電線被覆材/PVC部品/塗料などに可塑剤として使用している場合があります。
3. 付属書XVII対応
⇒指定化学物質群の制限用途での使用はありません。(除外用途は除く)
※本回答は、2021年8月までの法規制を基に作成しています。
※本回答対象機種は、弊社一般空気圧機器のRoHS_10物質基準適合品(2015/863/EU)対応製品です。
RoHS指令指定10物質基準(2015/863/EU)適合品をご提供可能なシリーズはカタログにRoHS 表示していますが、
グローバルな弊社製品在庫の中で、非RoHS品との識別のため、発注時には担当営業にRoHS 適合品と必ずご指示願います。
※本回答は、2021年8月までのサプライチェーン(上流へのアンケート調査)または、理論値から(設計上の値を記載)
算出しています。
※今後、新しい知見により告知なしで改訂する場合がありますので御了承願います。
※シリーズ、機種により含有の有無。含有量は変動します。
※詳細情報は、担当代理店、弊社営業にお問合せをお願いいたします。
法的詳細内容、解釈などにつきましては、お客様にて再度ご確認いただけるようお願いいたします。