設計ツール / ダウンロード » グリーン対応
»
その他環境負荷物質対応
![グリーン対応-その他環境負荷物質対応](/assets/etc/rohs/ja-jp/images/other/mainimg.jpg)
|主な使用禁止要求化学物質【RoHS ご要求製品】
- 鉛(RoHS指令遵守)
- カドミウム(RoHS指令遵守)
- 水銀(RoHS指令遵守)
- 六価クロム(RoHS指令遵守)
- PBB(RoHS指令遵守)
- PBDE(RoHS指令遵守)
- 特定アゾ染料・顔料(アゾ化合物をドイツ日用品規則の試験法に基づいて分解し、特定アミンが発生する可能性 があるもの人体に持続的に 触れる機能として作られた製品の人体接触部分の顔料に適用)
- 三置換有機スズ化合物(トリブチルすず化合物、トリフェニルすず化合物)
- マイレックス(Mirex)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB 類)
- ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3 以上)
- 短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)
- アスベスト類
- オゾン層破壊物質(フロン、ハロン他)
- 放射性物質
- ホルムアルデヒド( チップボード、合板を用いた木工製品)
- PFOS(2008 年5 月以降の出荷品)
- フマル酸ジメチル(DMF)
- 特定ベンゾトリアゾール(2-(2H-1,2,3- ベンゾトリアゾール-2- イル)-4,6- ジ-tert-ブチル フェノール)(紫外線吸収剤)
- ポリ塩化ビニルPVC(梱包材、熱収縮チューブの用途)
- 化審法第1,2 種特定化学物質( 上記記載以外)
- 毒劇法特定毒物物質( 上記記載以外)
- 安衛法製造禁止、製造許可化学物質等( 上記記載以外)
- ナフタレン
- リフラクトリーセラミックファイバー
- ベンゼンアミン、N-フェニル、スチレンおよび2,4,4トリメチルペンテンとの反応生成物)(BNST)(ゴム製品(タイヤ用以外)を除く)
- PAH(多環芳香族炭化水素)
※( )は使用基準/ 用途範囲を示します
|他の環境規制
カリフォルニア州法プロポジション65
Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986(安全飲料水及び有害物質施行法)
人体へ有害な化学物質が暴露することを防止するめに、
1. 飲料水の水源へ有害な化学物質が混入防止(環境保護)すること。
2. 人への有害な化学物質を暴露することを防止することを目的として1986年11月にアメリカのカリフォルニア州で施行された法律です。
事業者は、対象化学物質を故意にまたは意図的に曝露される前に「明確かつ妥当」な警告を実施する必要があります。
※ SMCの製品について
1. 原則、飲料水向けには、使用できません。
2. カリフォルニア州法プロポジション65指定化学物質を含む材料を使用しています。事業者は、「明確かつ妥当」な警告を実施する必要があります。
例:鉛およびその化合物、カーボンブラック、DEHP、DBP、ビスフェノールA (BPA)他
※カリフォルニア州法プロポジション65の適用範囲でのご使用を希望の場合は、必ず担当営業に事前相談を行ってください。
|弊社製品の環境負荷物質調査対応
JAMP(AIS)/ Material Declaration(シップリサイクル条約)/ chemSHERPA などの フォーマットを基本として回答対応を実施し ています。
法的詳細内容、解釈などにつきましては、お客様にて再度ご確認いただけるようお願いいたします。