品番: |
仕様: AXTS040□-□□-X2 Series パルスブローバルブ
●繰り返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能
●空気消費量50%以上削減
●パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
●空気消費量50%以上削減
●パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 040 | 1/2 |
ねじの種類 | - | Rc |
切換方式 | 2 | 内部パイロット仕様 |
ダイレクトマニュアル | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
AN10-01 | サイレンサ | |
EBKX-L7007-120 | サイレンサ |