![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体
●全波整流器内蔵(ACの場合)
●長寿命:5000万回以上
●パイロット弁にストレーナ内蔵
●外部パイロット形は真空使用可能
●マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
●長寿命:5000万回以上
●パイロット弁にストレーナ内蔵
●外部パイロット形は真空使用可能
●マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | VP500 |
パイロット仕様 | R | 外部パイロット |
圧力仕様 | - | 標準タイプ(0.7MPa) |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | D | DIN形ターミナル |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
切換方式 | A | N.C. |
ブラケット | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |