品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LECSB-T Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
●パルス入力タイプのモータドライバ
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ドライバ種類 | B | パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ |
電源電圧 | 2 | LECSB2-T/LECSS2-Tの場合AC200~240V(50/60Hz);LECSC2-Tの場合AC200~230V(50/60Hz) |
対応モータ種類 | T5 | ACサーボモータ T6 (アブソリュートエンコーダ)、容量100W |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
LEC-MRC2 | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) | |
LEC-MRC2E | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) | |
LEC-MRC2C | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) | |
- | LEC-MR-J3USB | セットアップソフトウェア用USBケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用) |
LE-CSNB | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSB-S/LECSB2-T用) | |
LEC-CSNB-1 | I/Oケーブル(LECSB□-S□/LECSB2-T□用) | |
- | LEC-MR-D05UDL3M | STOケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用) |
LEC-MR-BAT6V1SET | バッテリ(LECS□/LECS□-T用) |