![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体
●空気·中真空·水·油·蒸気(温水も可)
●流量20%UP※
●高さ寸法10%Down※
●質量30%Down※
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
●マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
●流量20%UP※
●高さ寸法10%Down※
●質量30%Down※
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
●マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
コイルサイズ-弁形式 | 3 | サイズ:サイズ3,弁形式:N.C. |
ボディ材質-口径-オリフィス径 | G | ボデイ材質:Al;サイズ3:口径:1/2,オリフィス径:10 |
電圧-リード線取出し | A | 電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット |
電気オプション | - | なし |
その他オプション | - | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:Rc;ワンタッチ管継手 |
取付オプション | - | なし |
リード線取出方向特殊 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
3G-GDM2A-G | DINコネクタ |
![]() |
GDM2A-L1 | DINコネクタ |
![]() |
GDM2A-L2 | DINコネクタ |
![]() |
GDM2A-L5 | DINコネクタ |
![]() |
GDM2A-L6 | DINコネクタ |
- | VCW20-1-29-1 | ガスケット |
- | VX021S-1-16FB | リード線Assy |