![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VP500/700-X536,X538,X555 Series 安全規格ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁
●安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
●主弁位置検出機能付
●冗長システムの構築が容易
●信頼性の高い構造
●セーフティリミットスイッチの選択が可能
●ソフトスタートアップ機能付(-X555)
●主弁位置検出機能付
●冗長システムの構築が容易
●信頼性の高い構造
●セーフティリミットスイッチの選択が可能
●ソフトスタートアップ機能付(-X555)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | VP500 |
ボディタイプ | 2 | 直接配管 |
パイロット方式 | - | 内部パイロット |
電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | D | DIN形ターミナル |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
管接続口径 | 03 | 3/8" |
ねじの種類 | - | Rc |
モジュラ接続用金具(モジュラアダプタ) | - | なし |
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様 | - | G1/2(オムロン製) |
チェック弁付 | - | チェック弁なし |
絞り弁仕様 | - | 可変絞り |
オーダーメイド仕様 | X536 | 残圧排気弁 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y300T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
E300-03-A | 配管アダプタ |