![]() |
品番: |
仕様: MSQ Series ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 基本形
●外部アブソーバ付を追加[New]
●コンパクト·軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
●配管用センター穴径拡大(Φ9mm→Φ12mm)
※既存製品MSQ20と比較
●揺動時間調整範囲拡大(0.2〜2.0s/90°)
既存製品より低速域で使用することが可能
●コンパクト·軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
●配管用センター穴径拡大(Φ9mm→Φ12mm)
※既存製品MSQ20と比較
●揺動時間調整範囲拡大(0.2〜2.0s/90°)
既存製品より低速域で使用することが可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 30 | 30 |
追記号 | R | 内部アブソーバ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
ポートの種類 | - | M5(10,20);Rc1/8(30,50) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
![]() |
P891030-5 | 交換部品 パッキンセット |