![]() |
品番: |
仕様: MB-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●カバー形状変更により最大質量10%軽量化
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 80 | チューブ内径 80mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 500 | シリンダストローク 500mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、エアクッション |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、エアクッション |
付属金具1 | - | 金具なし |
付属金具2 | - | 金具なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MB-F08 | フランジASSY |
![]() |
NT-08 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
CA2-80Z-PS | パッキンセット |