![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KF Series インサート管継手
●真空1.3×10-2kPa使用可能
●ナットを外さず配管可能
●使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
●蒸気使用可能
●ノングリース仕様
●ナットを外さず配管可能
●使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
●蒸気使用可能
●ノングリース仕様
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
機種 | L | エルボユニオン |
適用チューブ外径 | 08 | Φ8mm |
適用チューブ材質·スリーブ材質 | B | スリーブ材質:黄銅 |
管接続口径 | 02 | R1/4, Rc1/4 |
シール剤(おねじ) | S | シール剤付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |