![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSXZ Series 差圧ゼロ パイロット形 2ポートソレノイドバルブ
●パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 [New]
●直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 [New]
●直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 [New]
●直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 [New]
●ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】 ※DIN形ターミナルはIP65
●省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
●省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
●リード線 360°取出し可能
●屋外環境での耐候性向上
●直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 [New]
●直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 [New]
●直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 [New]
●ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】 ※DIN形ターミナルはIP65
●省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
●省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
●リード線 360°取出し可能
●屋外環境での耐候性向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 4 | 40 |
弁形式 | 1 | N.C. |
ボディ材質 | C | 黄銅 |
シール材質 | N | NBR |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
ねじ種類 | R | Rc |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | DZ | DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付) |
禁油オプション | - | なし |
ブラケットオプション | B | ブラケット付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VXZ30S-14A-1 | ブラケットAssy |