![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 金属ベース 40型横配管形 41型裏配管形 マニホールド
●流量UPでサイズダウン可能
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●裏配管を用意(A,Bポート)
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●裏配管を用意(A,Bポート)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 1 | JSY1000 |
型式 | 40 | 横配管形 |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
バルブ連数 | 02 | 2連 |
P,Eポート取出位置 | U | U側 |
A,Bポート管接続口径 | C4 | Φ4用ワンタッチ管継手付(ミリサイズ)固定形 |
ねじの種類 | - | Rc |
取付方法 | D | DINレール取付(DINレール付) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JSY11V-23-1A | 取付ねじ |
![]() |
JSY11M-15-1A | クランプ金具 |
![]() |
JSY11M-11-1A | ベースガスケット |
![]() |
JSY11M-19-4A | クリップ |
![]() |
JSY11M-10-4A | ポートプレート |
![]() |
TG-0204 | チューブリリース工具 |
![]() |
KQSY10-C4-X1336 | ワンタッチ管継手 |