![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HEF Series ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式
●小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
●静音設計(低負荷時):37dB
●冷却能力:220W
●温度安定性:±0.1℃
●設定温度範囲:10℃~60℃
●優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃a20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
●静音設計(低負荷時):37dB
●冷却能力:220W
●温度安定性:±0.1℃
●設定温度範囲:10℃~60℃
●優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃a20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却性能 | 002 | 220W |
放熱方式 | A | 空冷 |
電源仕様 | 6 | DC24V |
配管ねじ種類 | - | Rc |
オプション | P | 高揚程ポンプ仕様 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | HEC-S1896 | ACアダプタ |
- | HEF-FL001 | 防塵フィルタセット |
- | HEF-FL002 | 防塵フィルタ |