![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CXSJ Series デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ
●デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能さらに軸方向配管も選択可能(チューブ内径6,10)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ6~Φ25)、Rc1/8(Φ32) |
配管形式 | - | 標準配管(Φ6~Φ32) |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
オートスイッチ | M9PZ | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CXSJM10-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |