WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDRB2BW40-90DZ-T79

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CRB2 Series ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●ダイレクトマウント可能
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
●低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
●角度調整付にて任意の角度に調整可能
●オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
取付支持金具 B 基本形
軸形式 W 両軸一面取(サイズ10~30);長軸キー、短軸一面取(サイズ40)
角度調整ユニット - なし
サイズ 40 40
揺動角度 90 90°
ベーン形式 D ダブルベーン
接続ポート位置 - ボディ側面
オートスイッチ T79 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
P611010-1M オートスイッチユニット
P811050-3 角度調整ユニット
P811050-4M 角度調整ユニット
P811050-4 角度調整ユニット
P211010-10 ジョイントユニット
P611010-1 オートスイッチユニット
P611010-8 ジョイントユニット
P611010-9 ジョイントユニット
P811010-8M スイッチブロックユニット

Go Top