WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDQ2B32-5TZ

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド
●Φ4, Φ6, Φ10を追加 [New]
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
内蔵式磁石 D 内蔵式磁石
取付支持金具 B 通し穴(標準)
チューブ内径 32 チューブ内径 32mm
ポートねじの種類 - Rc/Mねじ
シリンダストローク 5 シリンダストローク 5mm
作動方式 T 単動引込み形
ボディオプション - 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ取付溝 Z Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ50 4面
取付ボルト同梱 - 取付ボルトなし
ロッド先端金具 - 金具なし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
CQ2B32-T-PS 交換部品 パッキンセット