品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CBQ2 Series 薄形エンドロックシリンダ
●Φ4, Φ6, Φ10を追加 [New]
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | A | 両端タップ |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
ボディオプション | CM | ラバークッション付、ロッド先端おねじ |
ロックの位置 | H | ヘッド側ロック |
マニュアル解除の形式 | N | ノンロックタイプ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
- | CBQ2B50-PS | 交換部品 パッキンセット |
I-G05 | 一山ナックルジョイント | |
Y-G05 | 二山ナックルジョイント | |
IY-G05 | ナックル用ピン | |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |