![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AC20D-AC40D-A Series エアコンビネーション:フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オプションa | - | オートドレンなし |
オプションb | - | 圧力計なし |
アタッチメント | V1 | 残圧抜き3ポート弁 |
準標準a | - | 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース |
準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
E400-02-A | 配管アダプタ |
![]() |
E400-03-A | 配管アダプタ |
![]() |
E400-04-A | 配管アダプタ |
![]() |
E400-06-A | 配管アダプタ |
![]() |
Y44-02-A | クロススペーサ |
![]() |
Y44-03-A | クロススペーサ |
![]() |
VHS40-02A | 残圧抜き3ポート弁 |
![]() |
VHS40-03A | 残圧抜き3ポート弁 |
![]() |
VHS40-04A | 残圧抜き3ポート弁 |
![]() |
Y420P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
Y400-A | スペーサ |
![]() |
Y400T-A | ブラケット付スペーサ |