WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » ノングリース 窒素(N2)対応機器  » プロセスガス用機器

プロセスガス用機器

減圧弁/一般ガス用 AK1000T

    ・半導体から一般産業用途まで使用可能なスタンダードモデル
    ・製品の小型、軽量化を実現
     質量:0.52kg、高さ:97.5mm
    ・内部容積の小設計化でガス溜まりを低減
    ・配管バリエーション
     コンプレッション継手、NPTめねじ、Rcねじから選択可
  • 減圧弁/一般ガス用 AK1000T
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    AK1000Tマニュアルタイプ検索結果を表示
シリーズタイプボディ材質配管接続配管サイズ
AK1000TマニュアルタイプSUS316コンプレッション継手
Rc, NPT
1/4'',3/8''

製品特長

半導体から一般産業用途まで使用可能なスタンダードモデル

■製品の小型、軽量化を実現 質量:0.52kg、高さ:97.5mm
■内部容積の小設計化でガス溜まりを低減
■配管バリエーション:コンプレッション継手、NPT めねじ、Rc ねじから選択可
■入口側高圧対応:最大24.1MPa
■流量範囲:<120slpm
■外部リークレート:1.0×10−10Pa・m3/sec
■ダイヤフラムを含む接流体部はSUS316(シートはフッ素樹脂)

 耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能

■不動態化処理を実施
■禁油仕様
■精密洗浄を実施
■アプリケーション例
■関連商品

Go Top