WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,252件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クランプシリンダ CK□1

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
    ・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
     使用用途にあった選択が可能。
    ・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
    ・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
    ・多種のオートスイッチが取付可能
     耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
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
  • クランプシリンダ CK□1
    取扱説明書
    種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準磁石タイプCKG1□-Z1複動検索結果を表示
    磁石なしCK1□-Z1複動検索結果を表示
    強力磁石タイプCKP1□-Z1複動検索結果を表示
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準磁石タイプCKG1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63
磁石なしCK1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63
強力磁石タイプCKP1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63

ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
    ・静音設計(低負荷時):37dB
    ・冷却能力:220W
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・設定温度範囲:10℃~60℃
    ・優れた温度追従性
     10℃の温度変化が41sで可能
     86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
     ※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
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
  • ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEF220W検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEF220W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式
HEF10~60℃220W±0.1℃電子冷熱素子
(サーモモジュール)

エアショッカー XT316

エアシリンダ » 特殊シリンダ
計装用補助機器 » アクチュエータ
    受注生産品

    ・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
     ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
     付着等によるつまり解消に使用します。
    ・衝撃力が可変できます。
    ・安定した強力な打撃力
    ・無給油仕様
形式シリーズチューブ内径
(mm)
衝撃エネルギー※
(kgm)
※当社実験装置で衝撃を与えた際の
位置エネルギーを示す。
空気消費量
L/回
エアショッカーXT316-30(B)300.05~0.070.33
エアショッカーXT316-40(B)400.17~0.310.75
エアショッカーXT316-63(B)630.45~0.751.29
エアショッカーXT316-80(B)801.0~1.81.91
エアショッカーXT316-100(B)1002.2~4.04

高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減
     ※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
    ・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY16F30~300MAX.141MAX.8002.5,5,10
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY25F30~400MAX.452MAX.15003,6,12
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY40F30~500MAX.1058MAX.13004,8,16

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
10~25

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE70/71-X2

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・測定値を見ながら設定可能
    ・IO-Link
    ・斜め表示部採用
     各種取付位置における視認性を確保
    ・表示部回転機構採用
     設置後に表示部を336°回転が可能
    ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
    ・ノングリース仕様
シリーズ種類設定圧力範囲
ISE70-X2正圧(空気用)0~1MPa
ISE71-X2正圧(空気用)0~1.6MPa

エアシリンダ CA2-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CA2-Z-XC88/XC89/XC91複動片ロッド40,50,63,80,100

圧力計 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
    ※1 銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細は当社営業にご確認ください。
    ※2 標準品対応:外部、接液部以外は銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用しています。
      G46-SRBの詳細は標準品カタログをご確認ください。
シリーズ型式仕様
圧力計G43-10-01-X300※1 
 株、ブルドン管、内部部品:ステンレス
圧力計G46-SRB※2
外部、接液部のみSUS

Go Top