キーワード検索に1,252件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
・配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] |
---|---|---|
JSY3000 | 2.31 | 2.13 |
六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H
駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ-
・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
・工具操作で流量調整が可能
不用意な手動操作を防止
・ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献
・用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | ASB-□H | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
-
・耐水(クーラント液)性向上
・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M7BA□ | 無接点オートスイッチ | 耐水性向上品・2色表示式 |
デュアルロッドシリンダ CXS2
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・ダブルピストンにより推力2倍
・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
・最大標準ストロークを拡大
・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS2 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |