WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,252件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式温湿度スイッチ
    ・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 New
    ・結露チェッカーがトラブル防止
     配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
    ・結露把握したい配管に接続するだけ!
     コンパクトなサイズで取付簡単
    ・相対湿度の見える化
     リアルタイムにモニタリング
    ・遠隔監視・状態監視
     スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
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
  • 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSH検索結果を表示
  • 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSH検索結果を表示
Spec
シリーズ設定温度範囲設定相対湿度範囲表示精度
PSH−5~55℃0~100%R.H.
(結露しないこと)
温度:±3℃±1digit
湿度:±5%R.H.±1digit

ツールチェンジャ オートタイプ RMTA

協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
    ・ロボットハンドツールの自動交換
    ・取付規格:ISO9409-1に準拠
     協働ロボットへのダイレクトマウントに対応
    ・ロボットとエンドツールを連結、解除
    ・フランジ不要による小形化
     協働ロボットへのダイレクトマウントにより
     フランジ不要、設計工数削減
    ・可搬質量最大20kgまで対応 5kg、10kg、20kg
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
  • ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    RMTAオートタイプ検索結果を表示
シリーズタイプ可搬質量(kg)繰り返し精度(位置再現性)
RMTAオートタイプ5,10,15±0.01

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM

協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
    ・2種類の手動ツールチェンジャ
    ・ワンプッシュタイプ
     ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
     可搬質量:10kg
      繰返し精度±0.01(位置再現性)
    ・クランプタイプ
     クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
      可搬質量:20kg
      繰返し精度±0.02(位置再現性)
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
     主要協働ロボット側のフランジに対応
    ・小型・軽量
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
タイプシリーズ可搬質量(kg)繰返し精度(位置再現性)
ワンプッシュタイプRMTM110kg±0.01
クランプタイプRMTM220kg±0.02

ワンタッチ管継手付 ステンレスタイプ絞り弁 インラインタイプ HF2B-ASG-□TV

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
    ・使用流体:空気、水、N2
    ・食品製造業界向機器 HF2B- Series
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
タイプシリーズ適用チューブ外径 ミリサイズ適用チューブ外径 インチサイズ
絞り弁 インラインタイプ ステンレス仕様HF2B-ASG-□TVø4~ø12ø5/32"~ ø1/2"

高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s
    ・ 最大作動頻度:15Hz
    ・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
    ・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
    ・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
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
  • 高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    シリンダCM2-X3423検索結果を表示
    薄形シリンダCQ2-X3423検索結果を表示
型式シリーズ最大ピストン速度最大作動頻度チューブ内径 (mm)
シリンダCM2-X34232500mm/s12Hz
(25ストローク時)
20, 25, 32
薄形シリンダCQ2-X34232500mm/s15Hz
(5ストローク時)
20, 25, 32

ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・横型コンパクトタイプ
    ・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)
    ・軽量:質量 38%減(900g→560g)
     ※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
    ・2方向から取付が可能
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
横型コンパクトタイプ
ロックなし
CKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32
横型コンパクトタイプ
ロック付
CLKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG16□H30〜200Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG25□H30〜300Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG32□H30〜300Max. 100Max. 9004,8,16,24

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB16□H300〜12001Max.130048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB25□H300〜220010Max.160048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB32□H300〜260019Max.170048

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
    ・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
    ・プロセスデータ出力(-1000~1000)
     IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
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
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
シリーズ種類設定点数出力方式
D-MH2□IO-Link対応
2in1オートスイッチ
2点
3点
NPN出力
PNP出力

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » クランプオン式フローセンサ
    ・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
     配管工事 “0 ”
     漏れ “0 ”
     詰まり “0 ”
     圧力損失 “ 0”
     流体との接触 “0 ”
     接流体部の材質懸念 “0 ”
     配管内部への異物混入 “0 ”
     定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
    ・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
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
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFUW0~60
0~100

Go Top